T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

ALPHA 40A 6S

¥459.00

可用积分: 459 积分 赠送积分: 459 积分

• 低噪音、响应快、低干扰、效率高、能量回收、温度低
• 因为兼容性,如购买此款电调请备注搭配使用的电机型号和KV值
购买数量 :

¥459.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

工程图

ALPHA-40A-6S工程图中文.jpg

基础参数 导出Excel
电调外观尺寸64.5*29.4*14.7mm(长*宽*高)电源线硅胶线-红色/黑色-14AWG-150MM
重量(含线)54.5g信号线PVC排线-30芯-2-300MM(白空黑/JR 3P公头)
电机线硅胶线-深橙色-16AWG-65MM*3PCS编程线PVC排线-30芯-3-300MM(黑红白/JR 3P公头)
支持电压(6S)18-25.2VBEC无
持续电流20A油门行程范围1100-1940μs
瞬间电流(10s)40A油门刷新频率500Hz
待机功耗≤50mA油门响应速度120ms
包装清单

      ALPHA 40A 6S包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com