Technische Zeichnung

Nach dem Einloggen werden die Elemente angezeigt, denen Sie zuvor beigetreten sind. Benutzer-Anmeldung
Es Befinden Sich Keine Artikel In Ihrem Warenkorb!




| Modell | T12*6 CW&CCW WHITE | Gruppierungen der | Starrflügel |
| Referenzgewicht des Einzelstücks | 20.8g | Verpackungsgewicht | 119g |
| Durchmesser | 12Zoll (304.8mm) | Packungsgrösse | 361*56*19.7mm |
| Steigung | 6Zoll (152mm) | Materialtechnik | Kohlefaser + Harz |
| Drehzahl | 18000RPM | Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit | -10℃~50℃/<85% |